799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiD castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 46504 Cópia
Código do artigo 24704 Cópia
Código do artigo 24604 Cópia
Código do artigo 23906 Cópia
Código do artigo 23207 Cópia
Código do artigo 23707 Cópia
SiD vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46402 Cópia
Código do artigo 23700 Cópia
Código do artigo 23307 Cópia
SiD azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46603 Cópia
SiD branco 1 x 1 mm² Código do artigo 46505 Cópia
SiD castanho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46704 Cópia
SiD branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46605 Cópia
SiD vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 46502 Cópia
Código do artigo 23709 Cópia
Código do artigo 23800 Cópia
Código do artigo 23900 Cópia
Código do artigo 47056 Cópia
SiD castanho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46304 Cópia
SiD cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46406 Cópia
SiD azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46303 Cópia
SiD violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46407 Cópia
Código do artigo 24605 Cópia
SiD cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 46506 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible