799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiFF preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45501 Cópia
SiFF preto 1 x 4 mm² Código do artigo 45701 Cópia
SiFF preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45601 Cópia
SiFF preto 1 x 6 mm² Código do artigo 45801 Cópia
SiFF preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45301 Cópia
SiFF vermelho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45502 Cópia
SiFF preto 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45101 Cópia
SiFF preto 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45201 Cópia
SiFF preto 1 x 10 mm² Código do artigo 45901 Cópia
SiFF vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45602 Cópia
SiFF vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 45702 Cópia
SiFF preto 1 x 1 mm² Código do artigo 45401 Cópia
SiFF vermelho 1 x 1 mm² Código do artigo 45402 Cópia
SiFF vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45202 Cópia
SiFF vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 45802 Cópia
SiFF azul 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45203 Cópia
SiFF vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45302 Cópia
SiFF azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45303 Cópia
SiFF branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45505 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45313 Cópia
SiFF azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45603 Cópia
SiFF azul 1 x 4 mm² Código do artigo 45703 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45513 Cópia
SiFF azul 1 x 10 mm² Código do artigo 45903 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible