799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiFF amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45208 Cópia
SiFF branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45205 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45613 Cópia
SiFF azul 1 x 1 mm² Código do artigo 45403 Cópia
SiFF azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45503 Cópia
SiFF vermelho 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45102 Cópia
SiFF castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45304 Cópia
SiFF castanho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45204 Cópia
SiFF vermelho 1 x 10 mm² Código do artigo 45902 Cópia
SiFF castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 45404 Cópia
SiFF castanho 1 x 4 mm² Código do artigo 45704 Cópia
SiFF verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45200 Cópia
SiFF branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45605 Cópia
SiFF castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45504 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 45713 Cópia
SiFF cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45606 Cópia
Código do artigo 23412 Cópia
Código do artigo 23310 Cópia
Código do artigo 23311 Cópia
Código do artigo 23312 Cópia
Código do artigo 23211 Cópia
Código do artigo 23212 Cópia
Código do artigo 23213 Cópia
Código do artigo 23210 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible