799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 23507 Cópia
SiD preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46601 Cópia
SiF/GL branco 1 x 10 mm² Código do artigo 47009 Cópia
Código do artigo 23904 Cópia
Código do artigo 23406 Cópia
Código do artigo 24603 Cópia
Código do artigo 23609 Cópia
SiD azul 1 x 1 mm² Código do artigo 46503 Cópia
SiD preto 1 x 1 mm² Código do artigo 46501 Cópia
SiD preto 1 x 4 mm² Código do artigo 46801 Cópia
Código do artigo 23905 Cópia
Código do artigo 23607 Cópia
SiD castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46604 Cópia
Código do artigo 23708 Cópia
Código do artigo 47042 Cópia
SiD azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46703 Cópia
SiD cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46306 Cópia
Código do artigo 23509 Cópia
Código do artigo 47049 Cópia
SiF/GL branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 47002 Cópia
SiF/GL branco 1 x 25 mm² Código do artigo 47011 Cópia
Código do artigo 24803 Cópia
Código do artigo 23959 Cópia
Código do artigo 24813 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible