799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 23407 Cópia
SiD azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46403 Cópia
Código do artigo 23506 Cópia
Código do artigo 23313 Cópia
Código do artigo 23600 Cópia
Código do artigo 23958 Cópia
Código do artigo 23957 Cópia
SiD preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46401 Cópia
SiD castanho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46404 Cópia
SiF/GL branco 1 x 1 mm² Código do artigo 47004 Cópia
SiF/GL branco 1 x 16 mm² Código do artigo 47010 Cópia
Código do artigo 23500 Cópia
Código do artigo 24703 Cópia
SiF/GL branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 47003 Cópia
Código do artigo 23508 Cópia
SiF/GL branco 1 x 50 mm² Código do artigo 47013 Cópia
Código do artigo 23206 Cópia
SiF/GL branco 1 x 35 mm² Código do artigo 47012 Cópia
Código do artigo 23805 Cópia
SiD preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46701 Cópia
Código do artigo 24802 Cópia
Código do artigo 23806 Cópia
Código do artigo 23409 Cópia
Código do artigo 23309 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible