799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiD cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46713 Cópia
SiD cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46706 Cópia
SiD cinza 1 x 4 mm² Código do artigo 46806 Cópia
SiD cinza 1 x 6 mm² Código do artigo 46906 Cópia
SiD laranja 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46109 Cópia
SiD laranja 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46209 Cópia
SiD laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46309 Cópia
SiD laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 46509 Cópia
SiD laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46609 Cópia
SiD laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46709 Cópia
SiD laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 46809 Cópia
SiD laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 46909 Cópia
SiD preto 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46101 Cópia
SiD preto 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46201 Cópia
SiD preto 1 x 6 mm² Código do artigo 46901 Cópia
SiD rosa 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46111 Cópia
SiD rosa 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46211 Cópia
SiD rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46311 Cópia
SiD rosa 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46411 Cópia
SiD rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 46511 Cópia
SiD rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46611 Cópia
SiD rosa 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46711 Cópia
SiD rosa 1 x 4 mm² Código do artigo 46811 Cópia
SiD rosa 1 x 6 mm² Código do artigo 46911 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible