799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiD/GL branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 47015 Cópia
SiD/GL branco 1 x 1 mm² Código do artigo 47016 Cópia
SiD/GL branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 47017 Cópia
SiD/GL branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 47018 Cópia
SiD/GL branco 1 x 4 mm² Código do artigo 47019 Cópia
SiD/GL branco 1 x 6 mm² Código do artigo 47020 Cópia
SiF/GL branco 1 x 0,25 mm² Código do artigo 47001 Cópia
Código do artigo 11023568 Cópia
Código do artigo 11023569 Cópia
Código do artigo 11023562 Cópia
Código do artigo 11023563 Cópia
Código do artigo 11023664 Cópia
Código do artigo 11023555 Cópia
Código do artigo 11023556 Cópia
Código do artigo 11023557 Cópia
Código do artigo 11023658 Cópia
Código do artigo 11023659 Cópia
Código do artigo 11023654 Cópia
Código do artigo 11023558 Cópia
Código do artigo 11023551 Cópia
Código do artigo 11023655 Cópia
Código do artigo 11023560 Cópia
Código do artigo 11023561 Cópia
Código do artigo 11023544 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible