799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiD transparente 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46110 Cópia
SiD transparente 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46210 Cópia
SiD transparente 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46310 Cópia
SiD transparente 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46410 Cópia
SiD transparente 1 x 1 mm² Código do artigo 46510 Cópia
SiD transparente 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46610 Cópia
SiD transparente 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46710 Cópia
SiD transparente 1 x 4 mm² Código do artigo 46810 Cópia
SiD transparente 1 x 6 mm² Código do artigo 46910 Cópia
SiD verde 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46100 Cópia
SiD verde 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46200 Cópia
SiD verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46300 Cópia
SiD verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46600 Cópia
SiD verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46700 Cópia
SiD verde 1 x 4 mm² Código do artigo 46800 Cópia
SiD verde 1 x 6 mm² Código do artigo 46900 Cópia
SiD vermelho 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46102 Cópia
SiD vermelho 1 x 6 mm² Código do artigo 46902 Cópia
SiD violeta 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46107 Cópia
SiD violeta 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46207 Cópia
SiD violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46307 Cópia
SiD violeta 1 x 4 mm² Código do artigo 46807 Cópia
SiD violeta 1 x 6 mm² Código do artigo 46907 Cópia
SiD/GL branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 47014 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible