799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiD amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 46908 Cópia
SiD azul 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46103 Cópia
SiD azul 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46203 Cópia
SiD azul 1 x 4 mm² Código do artigo 46803 Cópia
SiD azul 1 x 6 mm² Código do artigo 46903 Cópia
SiD bege 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46112 Cópia
SiD bege 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46212 Cópia
SiD bege 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46312 Cópia
SiD bege 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46412 Cópia
SiD bege 1 x 1 mm² Código do artigo 46512 Cópia
SiD bege 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46612 Cópia
SiD bege 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46712 Cópia
SiD bege 1 x 4 mm² Código do artigo 46812 Cópia
SiD bege 1 x 6 mm² Código do artigo 46912 Cópia
SiD branco 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46105 Cópia
SiD branco 1 x 4 mm² Código do artigo 46805 Cópia
SiD branco 1 x 6 mm² Código do artigo 46905 Cópia
SiD castanho 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46104 Cópia
SiD castanho 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46204 Cópia
SiD castanho 1 x 4 mm² Código do artigo 46804 Cópia
SiD castanho 1 x 6 mm² Código do artigo 46904 Cópia
SiD cinza 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46106 Cópia
SiD cinza 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46206 Cópia
SiD cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46606 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible