799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 47066 Cópia
Código do artigo 47033 Cópia
Código do artigo 47030 Cópia
Código do artigo 47031 Cópia
Código do artigo 47029 Cópia
Código do artigo 47028 Cópia
Código do artigo 47025 Cópia
Código do artigo 47060 Cópia
Código do artigo 47023 Cópia
Código do artigo 47024 Cópia
Código do artigo 47021 Cópia
Código do artigo 47063 Cópia
Código do artigo 47061 Cópia
Código do artigo 11008355 Cópia
Código do artigo 11008352 Cópia
Código do artigo 11008356 Cópia
Código do artigo 11008357 Cópia
SiD amarelo 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46108 Cópia
SiD amarelo 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46208 Cópia
SiD amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46308 Cópia
SiD amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46408 Cópia
SiD amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 46508 Cópia
SiD amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46708 Cópia
SiD amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 46808 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible