321 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 22877 Cópia
Código do artigo 22857 Cópia
Código do artigo 24515 Cópia
Código do artigo 22875 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 50 mm² Código do artigo 24530 Cópia
Código do artigo 24538 Cópia
Código do artigo 24513 Cópia
Código do artigo 24521 Cópia
Código do artigo 22873 Cópia
Código do artigo 22097 Cópia
Código do artigo 24509 Cópia
Código do artigo 24514 Cópia
Código do artigo 24510 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 150 mm² Código do artigo 24534 Cópia
Código do artigo 22226 Cópia
Código do artigo 710115 Cópia
TOPFLEX®-PVC cinza (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) mm² Código do artigo 22806 Cópia
Código do artigo 24511 Cópia
Código do artigo 24536 Cópia
Código do artigo 22982 Cópia
Código do artigo 22984 Cópia
Código do artigo 22322 Cópia
Código do artigo 22326 Cópia
TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 4 x 0,5) 10 x 0,14 mm² Código do artigo 22846 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible