321 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 24545 Cópia
Código do artigo 24543 Cópia
Código do artigo 24516 Cópia
Código do artigo 24537 Cópia
Código do artigo 22860 Cópia
Código do artigo 22977 Cópia
Código do artigo 22975 Cópia
Código do artigo 24585 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 25 mm² Código do artigo 24528 Cópia
Código do artigo 22978 Cópia
Código do artigo 22976 Cópia
Código do artigo 22856 Cópia
Código do artigo 22096 Cópia
Código do artigo 22874 Cópia
Código do artigo 22382 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 70 mm² Código do artigo 24531 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 95 mm² Código do artigo 24532 Cópia
Código do artigo 22876 Cópia
Código do artigo 24542 Cópia
Código do artigo 24539 Cópia
Código do artigo 24540 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 185 mm² Código do artigo 22247 Cópia
Código do artigo 22321 Cópia
TOPFLEX®-PVC cinza (10 x 0,14 + 2 x 0,5) 10 x 0,14 mm² Código do artigo 22845 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible