321 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 22085 Cópia
Código do artigo 22084 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 22235 Cópia
Código do artigo 22087 Cópia
Código do artigo 22086 Cópia
Código do artigo 22088 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 4 mm² Código do artigo 22236 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 22234 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 6 mm² Código do artigo 22237 Cópia
Código do artigo 22089 Cópia
Código do artigo 22090 Cópia
Código do artigo 22960 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 10 mm² Código do artigo 22238 Cópia
Código do artigo 22970 Cópia
Código do artigo 22961 Cópia
Código do artigo 22091 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 95 + 3 G 16 mm² Código do artigo 22683 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 16 mm² Código do artigo 22239 Cópia
Código do artigo 22376 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 25 + 3 G 4 mm² Código do artigo 22679 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 25 mm² Código do artigo 22240 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 35 mm² Código do artigo 22241 Cópia
Código do artigo 22093 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 70 + 3 G 10 mm² Código do artigo 22682 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible