321 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 16 mm² Código do artigo 24527 Cópia
Código do artigo 22862 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 24522 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 185 + 3 G 35 mm² Código do artigo 22686 Cópia
Código do artigo 22225 Cópia
Código do artigo 24518 Cópia
Código do artigo 22368 Cópia
Código do artigo 22372 Cópia
TOPFLEX®-PUR cinza (10x0,14+2x0,5) mm² Código do artigo 22849 Cópia
Código do artigo 22974 Cópia
Código do artigo 22966 Cópia
Código do artigo 24517 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2XSLCH-J preto 4 G 35 mm² Código do artigo 24529 Cópia
Código do artigo 22223 Cópia
Código do artigo 24546 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J preto 4 G 150 mm² Código do artigo 22246 Cópia
TOPFLEX®-EMV-UV-3-PLUS-2YSLCYK-J preto 3 x 240 + 3 G 42,5 mm² Código do artigo 22687 Cópia
Código do artigo 24583 Cópia
Código do artigo 24541 Cópia
Código do artigo 24544 Cópia
Código do artigo 22224 Cópia
Código do artigo 22370 Cópia
Código do artigo 22967 Cópia
Código do artigo 24584 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible