321 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x AWG 4 + 3 x AWG 12 Código do artigo 59400 Cópia
TOPFLEX® 1000 VFD preto 3 x AWG 4/0 + 3 x AWG 6 Código do artigo 59406 Cópia
TOPFLEX® 600 VFD preto 4 x AWG 10 Código do artigo 63142 Cópia
TOPFLEX® 650 VFD preto 4 x AWG 8 + 2 x AWG 14 Código do artigo 63161 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 73924 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 95 + 3 G 16 mm² Código do artigo 708372 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 6 mm² Código do artigo 72945 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 70 + 3 G 10 mm² Código do artigo 708371 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 50 mm² Código do artigo 75453 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 50 + 3 G 10 mm² Código do artigo 708613 Cópia
TOPFLEX® 302-UL preto 1 x 70 mm² Código do artigo 700235 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 72946 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 95 mm² Código do artigo 75454 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 120 + 3 G 25 mm² Código do artigo 708373 Cópia
TOPFLEX® 302 preto 1 x 25 mm² Código do artigo 75451 Cópia
TOPFLEX® 302-UL preto 1 x 16 mm² Código do artigo 700114 Cópia
TOPFLEX® 302-UL preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 700232 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 6 + 3 G 1 mm² Código do artigo 78617 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 16 + 3 G 2,5 mm² Código do artigo 78619 Cópia
TOPFLEX®-MOTOR-EMV 3/3 laranja 3 x 4 + 3 G 0,75 mm² Código do artigo 78616 Cópia
Código do artigo 22198 Cópia
Código do artigo 22193 Cópia
Código do artigo 22194 Cópia
Código do artigo 22196 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible