2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 13463 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13456 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23243 Cópia
Código do artigo 83745 Cópia
Código do artigo 13563 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13527 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13440 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23269 Cópia
Código do artigo 23277 Cópia
Código do artigo 89914 Cópia
Código do artigo 83757 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 10 mm² Código do artigo 69801 Cópia
Código do artigo 13427 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13371 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13370 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 89917 Cópia
Código do artigo 82987 Cópia
Código do artigo 83746 Cópia
Código do artigo 13505 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 23215 Cópia
Código do artigo 82955 Cópia
Código do artigo 82996 Cópia
Código do artigo 83670 Cópia
Código do artigo 83722 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible