2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 89932 Cópia
Código do artigo 83723 Cópia
Código do artigo 82958 Cópia
Código do artigo 83736 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 16 mm² Código do artigo 69717 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 9 G 1 mm² Código do artigo 69666 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 25 G 1,5 mm² Código do artigo 69773 Cópia
Código do artigo 13521 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 89912 Cópia
Código do artigo 89926 Cópia
Código do artigo 82783 Cópia
Código do artigo 82976 Cópia
Código do artigo 13523 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13420 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83013 Cópia
Código do artigo 82974 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 69782 Cópia
Código do artigo 13543 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13406 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13559 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13578 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 24306 Cópia
Código do artigo 83669 Cópia
Código do artigo 83712 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible