2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 18 G 1 mm² Código do artigo 69758 Cópia
OZ-604 TC TRAY CABLE preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 69689 Cópia
Código do artigo 21654 Cópia
Código do artigo 12654 Cópia
Código do artigo 13566 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13385 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23274 Cópia
Código do artigo 89937 Cópia
Código do artigo 89971 Cópia
Código do artigo 82952 Cópia
Código do artigo 83701 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 50 G 1 mm² Código do artigo 69761 Cópia
Código do artigo 24430 Cópia
Código do artigo 24308 Cópia
Código do artigo 24366 Cópia
Código do artigo 24319 Cópia
Código do artigo 24387 Cópia
Código do artigo 24389 Cópia
Código do artigo 22660 Cópia
Código do artigo 89902 Cópia
Código do artigo 69809 Cópia
Código do artigo 83768 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 15 Código do artigo 28038 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 12 G 1 mm² Código do artigo 69757 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible