2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 24438 Cópia
Código do artigo 13438 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83078 Cópia
Código do artigo 83738 Cópia
Código do artigo 83015 Cópia
H05VV-F/SJT branco 3 G AWG 13 Código do artigo 28059 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 6 mm² Código do artigo 69710 Cópia
Código do artigo 13524 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13347 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 24315 Cópia
Código do artigo 24295 Cópia
Código do artigo 24398 Cópia
Código do artigo 24423 Cópia
Código do artigo 24345 Cópia
Código do artigo 24419 Cópia
Código do artigo 13395 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13501 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 89938 Cópia
Código do artigo 89930 Cópia
Código do artigo 89933 Cópia
Código do artigo 69822 Cópia
Código do artigo 82975 Cópia
Código do artigo 83739 Cópia
Código do artigo 82947 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible