2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 13345 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 21666 Cópia
Código do artigo 21670 Cópia
Código do artigo 24320 Cópia
Código do artigo 24382 Cópia
Código do artigo 21631 Cópia
Código do artigo 89972 Cópia
Código do artigo 89979 Cópia
Código do artigo 89988 Cópia
Código do artigo 83758 Cópia
Código do artigo 83759 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 41 G 1,5 mm² Código do artigo 69686 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 7 G 4 mm² Código do artigo 69792 Cópia
Código do artigo 13579 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13476 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13400 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13510 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 12655 Cópia
Código do artigo 13349 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13346 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 21669 Cópia
Código do artigo 21683 Cópia
Código do artigo 22648 Cópia
Código do artigo 23246 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible