2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 12649 Cópia
Código do artigo 13567 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13475 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 82916 Cópia
Código do artigo 83680 Cópia
Código do artigo 83692 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 69779 Cópia
Código do artigo 13354 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13469 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22640 Cópia
Código do artigo 22652 Cópia
Código do artigo 24328 Cópia
Código do artigo 24322 Cópia
Código do artigo 89900 Cópia
Código do artigo 89910 Cópia
Código do artigo 83720 Cópia
Código do artigo 69819 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 34 G 1 mm² Código do artigo 69671 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 120 mm² Código do artigo 69737 Cópia
Código do artigo 13570 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13588 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13411 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13438 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 24356 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible