2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 83722 Cópia
Código do artigo 13458 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13351 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 82957 Cópia
Código do artigo 82780 Cópia
Código do artigo 82991 Cópia
Código do artigo 83737 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 9 G 1,5 mm² Código do artigo 69679 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 69766 Cópia
Código do artigo 13557 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 24353 Cópia
Código do artigo 24360 Cópia
Código do artigo 89905 Cópia
Código do artigo 13472 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13571 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 24436 Cópia
Código do artigo 83065 Cópia
Código do artigo 22653 Cópia
Código do artigo 13433 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13459 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13379 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13545 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13503 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 23268 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible