2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 35 mm² Código do artigo 69724 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 4 mm² Código do artigo 69790 Cópia
Código do artigo 13550 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13383 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83690 Cópia
Código do artigo 82986 Cópia
Código do artigo 13449 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13396 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23231 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 25 mm² Código do artigo 69720 Cópia
Código do artigo 24442 Cópia
Código do artigo 13546 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83104 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 25 G 2,5 mm² Código do artigo 69699 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 3 G 1 mm² Código do artigo 69751 Cópia
Código do artigo 13404 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13536 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 89909 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 18 G 2,5 mm² Código do artigo 69698 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 25 G 1 mm² Código do artigo 69670 Cópia
Código do artigo 13519 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 89924 Cópia
Código do artigo 83764 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 1 mm² Código do artigo 69752 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible