2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23253 Cópia
Código do artigo 89921 Cópia
Código do artigo 89978 Cópia
Código do artigo 83755 Cópia
Código do artigo 83711 Cópia
Código do artigo 83565 Cópia
Código do artigo 13425 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13535 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13381 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23258 Cópia
Código do artigo 82962 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 50 mm² Código do artigo 69727 Cópia
Código do artigo 13375 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83756 Cópia
Código do artigo 82959 Cópia
Código do artigo 82963 Cópia
Código do artigo 83700 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 4 mm² Código do artigo 69703 Cópia
Código do artigo 13468 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13502 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 23228 Cópia
Código do artigo 89911 Cópia
Código do artigo 13448 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13538 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible