2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 17 Código do artigo 28067 Cópia
Código do artigo 13562 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83655 Cópia
Código do artigo 82935 Cópia
Código do artigo 82985 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 4 mm² Código do artigo 69702 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 1 mm² Código do artigo 69668 Cópia
Código do artigo 13348 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83735 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 69683 Cópia
Código do artigo 13373 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23266 Cópia
Código do artigo 13547 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13399 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13533 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 23267 Cópia
Código do artigo 82992 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 6 mm² Código do artigo 69709 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 6 mm² Código do artigo 69797 Cópia
Código do artigo 83699 Cópia
Código do artigo 83034 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 11 Código do artigo 28047 Cópia
Código do artigo 13552 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13437 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible