2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 13394 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 82969 Cópia
Código do artigo 82938 Cópia
Código do artigo 13532 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83698 Cópia
Código do artigo 83005 Cópia
OZ-604 TC TRAY CABLE preto 2 x 1 mm² Código do artigo 69661 Cópia
Código do artigo 13500 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83077 Cópia
Código do artigo 83766 Cópia
Código do artigo 82993 Cópia
Código do artigo 13565 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13369 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23214 Cópia
Código do artigo 83742 Cópia
Código do artigo 83651 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 1 mm² Código do artigo 69663 Cópia
Código do artigo 13516 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 82968 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 16 mm² Código do artigo 69716 Cópia
Código do artigo 13417 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13435 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13414 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13368 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible