2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 23255 Cópia
Código do artigo 82942 Cópia
Código do artigo 13398 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83710 Cópia
Código do artigo 83103 Cópia
Código do artigo 83076 Cópia
Código do artigo 83092 Cópia
Código do artigo 82980 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 69681 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 69693 Cópia
Código do artigo 83041 Cópia
Código do artigo 13344 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 4 mm² Código do artigo 69701 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 17 Código do artigo 28035 Cópia
Código do artigo 82971 Cópia
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 69780 Cópia
Código do artigo 13436 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13549 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13434 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 89920 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 69675 Cópia
Código do artigo 82960 Cópia
Código do artigo 83656 Cópia
Código do artigo 82982 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible