2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 69690 Cópia
Código do artigo 83086 Cópia
Código do artigo 83765 Cópia
Código do artigo 82956 Cópia
Código do artigo 13415 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83697 Cópia
Código do artigo 83075 Cópia
Código do artigo 83033 Cópia
Código do artigo 83650 Cópia
Código do artigo 82990 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 70 mm² Código do artigo 69730 Cópia
Código do artigo 83051 Cópia
Código do artigo 23239 Cópia
Código do artigo 83087 Cópia
Código do artigo 82951 Cópia
Código do artigo 83689 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 15 Código do artigo 28039 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 3 G 1 mm² Código do artigo 69662 Cópia
Código do artigo 83662 Cópia
Código do artigo 82983 Cópia
Código do artigo 83096 Cópia
Código do artigo 83095 Cópia
Código do artigo 83023 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 10 mm² Código do artigo 69712 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible