2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 13393 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 82994 Cópia
Código do artigo 83003 Cópia
Código do artigo 83668 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 1 mm² Código do artigo 69665 Cópia
Código do artigo 13402 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 23241 Cópia
Código do artigo 23256 Cópia
Código do artigo 83743 Cópia
Código do artigo 83732 Cópia
Código do artigo 83734 Cópia
OZ-604 TC TRAY CABLE preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 69673 Cópia
Código do artigo 23240 Cópia
Código do artigo 83707 Cópia
Código do artigo 13419 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83031 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 25 G 1,5 mm² Código do artigo 69684 Cópia
Código do artigo 23238 Cópia
Código do artigo 83069 Cópia
Código do artigo 13418 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 13422 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 89919 Cópia
Código do artigo 23272 Cópia
Código do artigo 83731 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible