3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-600-Y-CY preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 11578 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 16135 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V | 450/750 V, código de cores, blindado
F-CY-JZ cinza 18 G 0,5 mm² Código do artigo 16331 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500-BLACK 5 G 1 mm² Código do artigo 10359 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14088 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 82942 Cópia
F-CY-JZ cinza 8 G 0,75 mm² Código do artigo 16350 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 10 G 2,5 mm² Código do artigo 10548 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 25 mm² Código do artigo 10729 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 25 mm² Código do artigo 16461 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83710 Cópia
Código do artigo 14050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 14 G 0,75 mm² Código do artigo 10045 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500-C-BLACK preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 11485 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-600 preto 4 x 0,75 mm² Código do artigo 10586 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 21 G 0,75 mm² Código do artigo 16358 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 5 G 70 mm² Código do artigo 10189 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 50 G 1 mm² Código do artigo 10084 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83103 Cópia
Código do artigo 83076 Cópia
Código do artigo 16471 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V | 450/750 V, código de cores, blindado
Código do artigo 83092 Cópia
F-CY-OZ cinza 12 x 0,75 mm² Código do artigo 16566 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 4 x 1,5 mm² Código do artigo 16077 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible