3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
F-CY-JZ cinza 7 G 2,5 mm² Código do artigo 16420 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
H05VV5-F cinza 12 G 0,75 mm² Código do artigo 13019 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 6 G 1,5 mm² Código do artigo 10097 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-C-BLACK preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10943 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600-Y-CY preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 11491 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83067 Cópia
Código do artigo 83054 Cópia
F-CY-JZ cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 16403 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
H05VV5-F cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 13123 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-BLACK 5 G 1,5 mm² Código do artigo 10367 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 10597 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 11492 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OZ-500 cinza 5 x 2,5 mm² Código do artigo 10126 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-500 cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 11031 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 50 G 0,5 mm² Código do artigo 10025 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 35 mm² Código do artigo 10733 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 82972 Cópia
Código do artigo 83093 Cópia
Código do artigo 82979 Cópia
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 13 Código do artigo 28043 Cópia
JB-750 cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11162 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 6 mm² Código do artigo 69708 Cópia
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 7 G 2,5 mm² Código do artigo 16297 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83060 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible