3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H05VV5-F cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 13013 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29736 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 25 G 1 mm² Código do artigo 16384 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600-Y-CY preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 11556 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OB-500 cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 11104 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 82983 Cópia
Código do artigo 83662 Cópia
Código do artigo 83096 Cópia
Código do artigo 83095 Cópia
Código do artigo 14003 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 13015 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11490 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-500 cinza 3 G 10 mm² Código do artigo 10151 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14034 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
JB-500 cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11059 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 2,5 mm² Código do artigo 10129 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Y-CY-OZ preto (internat. Código de cor) 2 x 1 mm² Código do artigo 16248 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83023 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 10 mm² Código do artigo 69712 Cópia
OB-500 cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 11030 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 16139 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V | 450/750 V, código de cores, blindado
Código do artigo 83094 Cópia
Código do artigo 83753 Cópia
JZ-500 cinza 32 G 0,75 mm² Código do artigo 10051 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible