3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
H05VV-F preto 2 x 1 mm² Código do artigo 29458 Cópia
JZ-500 cinza 7 G 10 mm² Código do artigo 10154 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 10 G 0,75 mm² Código do artigo 16351 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 3 x 1,5 mm² Código do artigo 16076 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 82951 Cópia
Código do artigo 83689 Cópia
Código do artigo 12059 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
H05VV5-F cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 13027 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-500 cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 11053 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JB-750 cinza 5 G 16 mm² Código do artigo 11134 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
F-CY-JZ cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 16360 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
H05VV5-F cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 13029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-750 cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 11131 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 20 G 1 mm² Código do artigo 10077 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 5 G 2,5 mm² Código do artigo 13052 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 15 Código do artigo 28039 Cópia
JZ-600 preto 18 G 1 mm² Código do artigo 10634 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 4 G 16 mm² Código do artigo 11609 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-600-Y-CY preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 11577 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-500 cinza 12 G 4 mm² Código do artigo 10146 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 3 x 1 mm² Código do artigo 10618 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 3 G 1 mm² Código do artigo 69662 Cópia
JB-500 cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11107 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
F-CY-JZ cinza 25 G 0,5 mm² Código do artigo 16335 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible