3239 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83075 Cópia
H05VV5-F cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 13050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-500 cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 11029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 13097 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
OB-500 cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 11003 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83033 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 0,5 mm² Código do artigo 16323 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JB-500 cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 11002 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 34 G 1,5 mm² Código do artigo 10112 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83650 Cópia
OZ-600 preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 10656 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 82990 Cópia
JB-750 cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 11127 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 42 G 0,5 mm² Código do artigo 10024 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 50 mm² Código do artigo 10188 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 70 mm² Código do artigo 69730 Cópia
JB-750 cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11164 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JB-750 cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 11122 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 10 mm² Código do artigo 10722 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 5 G 1 mm² Código do artigo 11519 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83051 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 1 mm² Código do artigo 11517 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OB-500 cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 11005 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83087 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible