3239 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83673 Cópia
Código do artigo 83654 Cópia
Código do artigo 83653 Cópia
OZ-600 preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 10582 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
F-CY-OZ cinza 3 x 0,5 mm² Código do artigo 16533 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 10587 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 16 G 0,5 mm² Código do artigo 10183 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 4 mm² Código do artigo 10712 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 1 mm² Código do artigo 10073 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 0,5 mm² Código do artigo 10011 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 5 x 1,5 mm² Código do artigo 10096 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29403 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 18 G 0,75 mm² Código do artigo 16356 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 10585 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 40 G 0,5 mm² Código do artigo 10023 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14029 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83677 Cópia
OZ-500 cinza 5 x 1 mm² Código do artigo 10066 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83064 Cópia
F-CY-JZ cinza 3 G 0,5 mm² Código do artigo 16321 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 7 G 0,5 mm² Código do artigo 16325 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83688 Cópia
H05VV5-F cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 13041 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 41 G 1 mm² Código do artigo 10082 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible