3239 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-600-Y-CY preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 11551 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83687 Cópia
JZ-500 cinza 34 G 0,5 mm² Código do artigo 10022 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-750 cinza 5 G 6 mm² Código do artigo 11128 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 50 mm² Código do artigo 10163 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 1 mm² Código do artigo 10621 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500-BLACK 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10366 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83696 Cópia
JZ-600 preto 4 G 10 mm² Código do artigo 10721 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 83085 Cópia
H05VV-F preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 29452 Cópia
F-CY-OZ cinza 3 x 1 mm² Código do artigo 16052 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 16534 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83754 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 6 mm² Código do artigo 11599 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-600 preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 10694 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 5 G 6 mm² Código do artigo 10718 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 0,75 mm² Código do artigo 10044 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 16417 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 12 G 1 mm² Código do artigo 10630 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 14041 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 10670 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600-Y-CY preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11489 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83043 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible