3239 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
F-CY-OZ cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 16320 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 16373 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 9 G 1,5 mm² Código do artigo 10101 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10583 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600-Y-CY preto 2 x 1 mm² Código do artigo 11516 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OB-500 cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83063 Cópia
JZ-500 cinza 34 G 0,75 mm² Código do artigo 10052 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 14 G 1 mm² Código do artigo 10074 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 0,5 mm² Código do artigo 10014 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 16396 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 16 mm² Código do artigo 16440 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83674 Cópia
JZ-500 cinza 10 G 1 mm² Código do artigo 10180 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83022 Cópia
Código do artigo 83084 Cópia
JZ-500 cinza 15 G 0,75 mm² Código do artigo 10046 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83070 Cópia
Código do artigo 83675 Cópia
H05VV5-F cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 13038 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83664 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 69674 Cópia
JZ-500 cinza 14 G 0,5 mm² Código do artigo 10015 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible