3239 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 cinza 16 G 1,5 mm² Código do artigo 10106 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 8 G 1,5 mm² Código do artigo 10100 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83686 Cópia
Código do artigo 82970 Cópia
JZ-500 cinza 41 G 0,75 mm² Código do artigo 10054 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83053 Cópia
JB-750 cinza 5 G 4 mm² Código do artigo 11123 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83704 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11547 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-600 preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 10591 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 6 x 0,75 mm² Código do artigo 10177 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14001 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83090 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 70 mm² Código do artigo 10164 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 4 G 16 mm² Código do artigo 10725 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
H05VV-F preto 2 x 0,75 mm² Código do artigo 29450 Cópia
OZ-500 cinza 2 x 4 mm² Código do artigo 10140 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83652 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11575 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-500 cinza 21 G 0,75 mm² Código do artigo 10049 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 12 G 1 mm² Código do artigo 16378 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 16322 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 8 G 0,75 mm² Código do artigo 10040 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 4 x 2,5 mm² Código do artigo 10124 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible