3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 82981 Cópia
JZ-500 cinza 32 G 1,5 mm² Código do artigo 10111 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83678 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 69677 Cópia
Código do artigo 29401 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83044 Cópia
Código do artigo 83066 Cópia
H05VV5-F cinza 12 G 1,5 mm² Código do artigo 13043 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 13119 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500-BLACK 2 x 0,5 mm² Código do artigo 10340 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14077 Cópia
PVC Cabo de Controle , código de cores, blindado
F-CY-JZ cinza 8 G 1,5 mm² Código do artigo 16398 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 2 x 2,5 mm² Código do artigo 16416 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JB-750 cinza 5 G 25 mm² Código do artigo 11137 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
OB-500 cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 11028 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500-BLACK 2 x 1 mm² Código do artigo 10356 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 35 mm² Código do artigo 16463 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83012 Cópia
JZ-500 cinza 36 G 1 mm² Código do artigo 10080 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 18 G 1,5 mm² Código do artigo 10674 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 7 G 0,75 mm² Código do artigo 11494 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 5 G 1 mm² Código do artigo 69664 Cópia
Código do artigo 24002 Cópia
Código do artigo 83667 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible