3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500-BLACK 4 G 1 mm² Código do artigo 10358 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-600 preto 3 x 0,75 mm² Código do artigo 10584 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600-Y-CY preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 11546 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 8 x 1 mm² Código do artigo 16057 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 25 G 1 mm² Código do artigo 10640 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 1,5 mm² Código do artigo 10104 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 7 G 0,75 mm² Código do artigo 16228 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 16151 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V | 450/750 V, código de cores, blindado
Código do artigo 82980 Cópia
JZ-500 cinza 50 G 0,75 mm² Código do artigo 10056 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 10 G 1 mm² Código do artigo 10628 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 3 G 4 mm² Código do artigo 10710 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-600-Y-CY preto 4 G 1 mm² Código do artigo 11518 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 69681 Cópia
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 69693 Cópia
OZ-500-BLACK 2 x 0,75 mm² Código do artigo 10348 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-600-Y-CY preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 11574 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83041 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 16 mm² Código do artigo 16437 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 5 G 6 mm² Código do artigo 16430 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 7 x 0,5 mm² Código do artigo 16537 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 cinza 18 x 1 mm² Código do artigo 10174 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 14032 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 14089 Cópia
PVC Cabo de Controle , código de cores, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible