3320 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
F-CY-JZ cinza 18 G 1 mm² Código do artigo 16381 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
H05VV5-F cinza 18 G 1,5 mm² Código do artigo 13044 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
H05VV5-F cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 13026 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-BLACK 12 G 1 mm² Código do artigo 10361 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 10668 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 4 mm² Código do artigo 69701 Cópia
Código do artigo 14037 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
H05VV-F/SJT preto 3 G AWG 17 Código do artigo 28035 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 3 G 4 mm² Código do artigo 11591 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OZ-600 preto 2 x 2,5 mm² Código do artigo 10689 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JB-750 cinza 4 G 70 mm² Código do artigo 11141 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JB-750 cinza 5 G 35 mm² Código do artigo 11139 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
JZ-500-BLACK 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10374 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 12079 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
Código do artigo 29739 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 82971 Cópia
H05VV-F preto 2 x 1,5 mm² Código do artigo 29484 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 10 mm² Código do artigo 16435 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500-BLACK 3 G 2,5 mm² Código do artigo 10373 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-BLACK 7 G 1 mm² Código do artigo 10360 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604-FCY TC TRAY CABLE preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 69780 Cópia
OZ-600 preto 4 x 1,5 mm² Código do artigo 10660 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JB-750 cinza 4 G 50 mm² Código do artigo 11140 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 450/750 V, código de cores, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 1 mm² Código do artigo 16250 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible