2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65519 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65406 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65476 Cópia
H05VV5-F cinza 34 G 2,5 mm² Código do artigo 13057 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 6 mm² Código do artigo 30740 Cópia
Código do artigo 28218 Cópia
Código do artigo 26849 Cópia
Código do artigo 26743 Cópia
Código do artigo 26950 Cópia
Código do artigo 11008908 Cópia
Código do artigo 228928 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 11020104 Cópia
Código do artigo 11020252 Cópia
Código do artigo 11020281 Cópia
Código do artigo 11020563 Cópia
Código do artigo 11019090 Cópia
Código do artigo 11020489 Cópia
Código do artigo 28776 Cópia
Código do artigo 28962 Cópia
Código do artigo 52143 Cópia
Código do artigo 56201 Cópia
Código do artigo 37205 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K azul escuro-laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 63338 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-preto 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69859 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible