2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 26695 Cópia
Código do artigo 28209 Cópia
Código do artigo 37239 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 11019808 Cópia
Código do artigo 29852 Cópia
Código do artigo 28984 Cópia
Código do artigo 52835 Cópia
Código do artigo 52812 Cópia
Código do artigo 52862 Cópia
Código do artigo 52852 Cópia
Código do artigo 51406 Cópia
Código do artigo 83748 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65540 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63336 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69628 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 15 Código do artigo 28041 Cópia
Código do artigo 28154 Cópia
Código do artigo 26911 Cópia
Código do artigo 26781 Cópia
Código do artigo 51818 Cópia
Código do artigo 11019584 Cópia
Código do artigo 28800 Cópia
Código do artigo 28980 Cópia
Código do artigo 52137 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible