2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K laranja-azul escuro 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69864 Cópia
FIVENORM 07V2-K laranja-preto 1 x 4 mm² Código do artigo 69877 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65490 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 69842 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 35 mm² Código do artigo 64247 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65448 Cópia
H05VV-F/SJT preto 5 G AWG 11 Código do artigo 28049 Cópia
H07RN-F preto 1 x 400 mm² Código do artigo 37017 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 10 mm² Código do artigo 30741 Cópia
Código do artigo 28817 Cópia
Código do artigo 28975 Cópia
Código do artigo 28983 Cópia
Código do artigo 26945 Cópia
Código do artigo 26792 Cópia
Código do artigo 52139 Cópia
Código do artigo 28223 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 69863 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65517 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65451 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63410 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-vermelho 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65494 Cópia
H07RN-F preto 3 G 95 mm² Código do artigo 37038 Cópia
Código do artigo 29852 Cópia
Código do artigo 28213 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible