2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 29390 Cópia
Código do artigo 52838 Cópia
Código do artigo 52839 Cópia
Código do artigo 52966 Cópia
Código do artigo 55201 Cópia
Código do artigo 83691 Cópia
Código do artigo 83693 Cópia
Código do artigo 83682 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 69854 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65405 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65431 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65421 Cópia
FIVENORM H07V-K vermelho 1 x 70 mm² Código do artigo 64271 Cópia
FIVENORM H07V2-K rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64132 Cópia
H05VV-F/SJT cinza 3 G AWG 13 Código do artigo 28075 Cópia
Código do artigo 28203 Cópia
Código do artigo 28219 Cópia
Código do artigo 26696 Cópia
Código do artigo 51394 Cópia
Código do artigo 51410 Cópia
Código do artigo 37237 Cópia
Cabos de controle e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 31033 Cópia
Código do artigo 28804 Cópia
Código do artigo 52834 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible