2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 52850 Cópia
Código do artigo 56001 Cópia
Código do artigo 220958 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65528 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65464 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65523 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65408 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65402 Cópia
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 35 mm² Código do artigo 64239 Cópia
H05VV-F/SJT branco 2 x AWG 15 Código do artigo 28054 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 6 mm² Código do artigo 30760 Cópia
Código do artigo 28214 Cópia
Código do artigo 28807 Cópia
Código do artigo 28833 Cópia
Código do artigo 28834 Cópia
Código do artigo 52822 Cópia
Código do artigo 26749 Cópia
Código do artigo 26724 Cópia
Código do artigo 51398 Cópia
Código do artigo 52814 Cópia
Código do artigo 26398 Cópia
Código do artigo 83758 Cópia
Código do artigo 83759 Cópia
H07RN-F preto 4 G 240 mm² Código do artigo 37059 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible