2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 25 mm² Código do artigo 64231 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 35 mm² Código do artigo 64240 Cópia
H05VV-F/SJT branco 3 G AWG 13 Código do artigo 28059 Cópia
H05VV5-F cinza 18 G 2,5 mm² Código do artigo 13055 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 4 mm² Código do artigo 30799 Cópia
Código do artigo 29764 Cópia
Código do artigo 28811 Cópia
Código do artigo 28929 Cópia
Código do artigo 52863 Cópia
Código do artigo 26838 Cópia
Código do artigo 28768 Cópia
Código do artigo 83739 Cópia
Código do artigo 83747 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 25 mm² Código do artigo 64227 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019301 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65447 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 13 Código do artigo 28042 Cópia
H05VV5-F cinza 14 G 2,5 mm² Código do artigo 13946 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 28784 Cópia
Código do artigo 55801 Cópia
Código do artigo 26850 Cópia
Código do artigo 26800 Cópia
Código do artigo 52848 Cópia
Código do artigo 52809 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible