2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 2 x 4 mm² Código do artigo 30759 Cópia
Código do artigo 51895 Cópia
Código do artigo 83768 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65416 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 25 mm² Código do artigo 64222 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 15 Código do artigo 28038 Cópia
H05VV5-F cinza 9 G 1,5 mm² Código do artigo 13042 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 120 mm² Código do artigo 30748 Cópia
Código do artigo 29260 Cópia
Código do artigo 31031 Cópia
Código do artigo 29926 Cópia
Código do artigo 28981 Cópia
Código do artigo 28798 Cópia
Código do artigo 28971 Cópia
Código do artigo 52825 Cópia
Código do artigo 26693 Cópia
Código do artigo 51812 Cópia
Código do artigo 83680 Cópia
Código do artigo 83692 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 10 mm² Código do artigo 63438 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-laranja 1 x 10 mm² Código do artigo 63440 Cópia
FIVENORM 07V2-K vermelho-branco 1 x 4 mm² Código do artigo 63357 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65420 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65552 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible