2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019456 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65491 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65424 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65549 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 185 mm² Código do artigo 30750 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 4 G 6 mm² Código do artigo 30785 Cópia
Código do artigo 26809 Cópia
Código do artigo 51821 Cópia
Código do artigo 51793 Cópia
Código do artigo 51413 Cópia
Código do artigo 29323 Cópia
Código do artigo 29410 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 28803 Cópia
Código do artigo 51886 Cópia
Código do artigo 52136 Cópia
Código do artigo 52860 Cópia
Código do artigo 83701 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 16 mm² Código do artigo 63443 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65404 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019303 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 16 mm² Código do artigo 64215 Cópia
H05VV5-F cinza 25 G 2,5 mm² Código do artigo 13056 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, não-blindado
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 150 mm² Código do artigo 30749 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 300 mm² Código do artigo 30752 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible