2959 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019445 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 16 mm² Código do artigo 64209 Cópia
FIVENORM H07V2-K violeta 1 x 6 mm² Código do artigo 64178 Cópia
H05VV-F/SJT preto 2 x AWG 17 Código do artigo 28034 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 1 x 240 mm² Código do artigo 30751 Cópia
HELUPOWER® H07RN-F LS0H preto 5 G 6 mm² Código do artigo 30800 Cópia
Código do artigo 52963 Cópia
Código do artigo 35013 Cópia
Código do artigo 51417 Cópia
Código do artigo 52851 Cópia
FIVENORM 07V2-K amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 64179 Cópia
FIVENORM 07V2-K verde 1 x 25 mm² Código do artigo 64229 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Bobine Código do artigo 65504 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 6 mm² Bobine Código do artigo 65561 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 35 mm² Código do artigo 64238 Cópia
H05VV-F/SJT branco 3 G AWG 15 Código do artigo 28055 Cópia
H07RN-F preto 2 x 16 mm² Código do artigo 37025 Cópia
H07RN-F preto 24 G 1,5 mm² Código do artigo 37095 Cópia
Código do artigo 28825 Cópia
Código do artigo 52823 Cópia
Código do artigo 55501 Cópia
Código do artigo 51802 Cópia
Código do artigo 52827 Cópia
Código do artigo 52865 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible